摆动驱动器 DFPD

DFPD 系列采用齿轮齿条组合,在整个摆动范围内具有恒定的扭矩特性。摆动驱动器 DFPD 非常适合蝶阀、球阀和风门的自动化。
  • 在整个 90° 旋转角度范围的恒定扭矩
  • 120°、135°、180° 摆角的版本,用于规格 40、120、240、480,双作用
  • 两侧的管路阀门连接,符合 ISO 5211
  • 安装布孔图符合 VDI/VDE 3845
  • 坚固耐用、可靠且易于清洁的铝制壳体
  • 使用寿命长,磨损小
  • 可维修性经过简化,生命周期得以延长,从而实现可持续性
  • 防腐蚀性增加