带夹紧装置的气缸
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
带夹紧装置的气缸
ADN-KP
紧凑型气缸,带夹紧装置 ADN-KP
符合 ISO 21287 标准的 ISO 气缸,在活塞杆上集成了夹紧单元。如果没有按照法定最低要求采取其他措施,则该产品不适合作为控制系统中与安全相关的组件。
在每个任意位置上夹紧活塞杆
在有负载改变、工作压力波动或压力下降时也能长时间夹紧活塞杆
符合 ISO 21287 的固定孔图
带内螺纹或外螺纹的活塞杆
用于位置检测
下载
ADN_CN.PDF