直线门架 YXML

高速笛卡尔机器人,最大动态响应,抓取速度最高可达 95 次/分钟。它采用高度灵活且紧凑的设计,包括三脚架式动态驱动。使用抓取系统选型在线指导,只需三个步骤即可配置和订购!
  • 采用平行运动驱动技术,可最大限度提升动态响应
  • 即可安装的完整系统,包括用于铺设电缆和气管的拖链以及适用的电机和伺服驱动器
  • 由于 Y 和 Z 方向的行程可伸缩,因此工作区域灵活
  • 基于直线门架 EXCT
  • 最大动态响应和高效运行,高达每分钟 95 次抓取
  • 适用于具有高循环率的高速过程,如抓放、零件进给、堆叠、包装应用场景
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配