介质隔离电磁阀 VYKA

VYKA 的宽度仅为 7 mm (NW 1.2 mm),能以高精度控制非常少量的流体(µl、ml 级),即使是腐蚀性流体也没问题。电接口插件 VAVE 能降低保持电流,从而防止对敏感介质进行加热。
  • 在最小空间内实现极高的功率密度和精度(标称宽度 1.2 mm,结构宽度仅 7 mm)
  • 即使面对较小容积,在计量过程中也能实现较高的重复精度和精确度
  • 流体室经过优化且内部容积小,不但容易冲洗,而且介质消耗量极低
  • FDA 清单内的材料(PEEK、EPDM、FKM、FFKM)也适用于腐蚀性介质
  • 由于泄漏值超小,因此也是气体应用的合适选择
  • 可选配具有保持电流降低功能的滑扣式电气连接板 VAVE-K1 作为附件,最大限度减少热量输入
  • 根据 ISO 13485 开发
  • 通过高效控制实现可持续运行