在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
VYKA 的宽度仅为 7 mm,能以高精度控制非常少量的流体。由于膜片材料采用高品质聚合物制成,因此也适用于腐蚀性介质。内部容积小,因此非常容易清洁,同时,由于 VYKA 采用 FDA 认证的材料,所以对敏感介质也非常适用。电流控制能确保开关活动实现最大限度的再现性。同时,插座式电接口集成降低保持电流功能,防止对敏感介质进行加热。
使用我们的介质隔离电磁阀实现滴定、虹吸或连续流量应用
可以轻松控制高达 2 bar 的压力和高达 350 毫升/分钟的 Kv 值。宽度小,适用于多种应用,如微孔板。
介质隔离膜片材料采用高性能聚合物 FKM 和 FFKM,适用于腐蚀性介质,保护阀内部结构的同时也能防止腐蚀。内部容积小,非常易于清洁,尤其适用于敏感介质。
VYKA 所使用的 12 ... 26 V DC 电源的电路底座 (E-box) VAVE-K1 或者阀控制模块 VAEM,可以降低保持电流。
Festo 电梯短视频:介质隔离电磁阀 VYKA