步进电机 EMMB-ST

适用于基本要求应用的步进电机:性价比高,特别适合系列机器生产商和电子及轻型组装应用。
  • 电机防护等级 IP20(电机轴防护等级 IP40)
  • 绝对编码器,单圈或多圈(无电池)
  • 3 种 MH 法兰规格:0.22 Nm … 6.6 Nm
  • 可选配停车制动器
  • 通过带电机校正表的“电子铭牌 ”自动检测电机
  • 应用温度可低至 -15°C
  • OCP 电缆 (One Cable Plug),带有节省空间的插头,可以向前或向后对准。
  • 电缆长度达 25 m
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配