HEPP 的抓取力高达 400 N,行程长达 56 mm,适用多种尺寸、各种材料特性的工件。
只需输入对应参数即可修改工作位置、行程、速度、加速度和抓取力等多个参数。方便的参数设置,再配以动态电机的加持,这些可让 HEPP 轻松满足您的个性化需求。HEPP 的运动特性和工件抓取方式也非常适合用于电子元器件及其他小零件的复杂成型工艺、实验室自动化及非标设备制造。
得益于集成化控制器,HEPP 的结构非常紧凑。通过 PROFINET®、EtherNet / IP®、EtherCat® 等接口进行通信,可轻松进行过程调试、参数化设置和实时监控。您可通过自动化控制器 Festo PLC CPX-E 所集成的 EtherCat® 来优化您的流程,还可通过兼容产品来获得智能系统解决方案。
工作过程中如需断电,可使用经过验证的集成制动系统来确保安全停止。