平行气爪 HPPH
平行气爪阀组合 HPPH 专为人机协作开发,得益于通用机器人接口,其可与多种协作机器人或普通机器人组合使用。其低结构高度和低转动惯量的特点能够确保高动态性能。
- 确保人机协作安全,最高 0.5 MPa
- 气爪阀组合,带集成传感器和低结构高度
- 与单个组件相比,可减少循环时间并节省高达 75% 的压缩空气
- TÜV 认证,适用于带手指的抓手,符合 ISO 15066 标准
- 得益于符合 ISO 9409-1-50-4-M6 标准的机械机器人接口,适用于各种不同的协作机器人
- 抓取力保持功能,即使在急停模式下也能安全搬运
- 通过数字 I/O (PNP/NPN) 或 IO-Link 进行多样化控制
- 通过减少材料的使用实现可持续生产
- 通过集成控制,实现可持续运行
新品