夹管阀
主页
产品
阀和阀岛
过程阀
夹管阀
VZQH
夹管阀 VZQH
夹管阀 VZQH 是一种卫生级手动操作截止阀和定量配给阀,以创新的方式结合了球阀和隔膜阀的优点。
手控两位两通阀,适用液体、多尘介质、固体和混合物
在 90° 操纵杆位置关闭,通过锁定蓝色安全元件确保安全
在弹簧力作用下松开手柄时,自动回到关闭位置 (NC)
通过蓝色安全元件每隔 15° 锁定一次,确保介质均匀流动
采取防护措施,防止意外操作
符合欧盟法规 (EC) 1935/2004 标准,可直接接触食品
下载
VZQH_EN.PDF