标准外径气管
主页
产品
连接技术
气动连接技术
气管
标准外径气管
PUN-H-LC
塑料气管 PUN-H-LC
PU 外径标准气管 PUN-H-LC 是 PUN-H 产品系列中一款具有碳减排特色的气管,如果您的目标是达到工业排放指令规定的相关要求,那么这款产品是您的合适选择。 这款气管集 PUN-H 系列的所有技术特点于一身,同时兼具面向未来的可持续发展特性。
PU 气管 – PUR
CO2 最多减少 64%
H – 具有极强的抗水解和抗微生物性能
柔韧性极佳的气管,且非常适合用于拖链
允许使用的工作媒介: 压缩空气、真空、水(符合厂商声明)
通过使用替代材料实现可持续生产
下载
PUN-H-LC_EN.PDF