紧凑型,短行程和扁平气缸
主页
产品
驱动器
气缸
活塞杆气缸
紧凑型,短行程和扁平气缸
CDC
紧凑型气缸 CDC
超紧凑型 ISO 气缸符合 ISO 21287 标准。采用易清洗结构,高度耐腐蚀。派生型产品众多,适用于特定场合,多种活塞杆可供选择。
ISO 21287
与符合 ISO 15552 的同类标准气缸相比,占用空间最高减少 50%
环保型设计
防腐蚀性增加
派生型种类繁多,满足个性化应用
带内螺纹或外螺纹的活塞杆
用于位置检测
下载
CDC_CN.PDF