阻挡气缸和输送隔离器
主页
产品
驱动器
气缸
阻挡气缸和输送隔离器
DFST
10 videos
阻挡气缸 DFST
通过阻挡气缸 DFST,您可以轻柔地停止工件,并且由于其配有缓冲的滚轮杠杆机构,不会产生振动或噪音。工作方向可调节,使 DFST 用途多样,而其坚固的结构使其能够承受高达 800 kg 的冲击负载。
摆杆设计型式
可调节的集成式液压缓冲器,用于平稳且适应性地停止
碰撞质量达 800 kg
用于活塞上的位置检测
可旋转滚轮杠杆设置(90°、180°、270°),可调节主动方向
杠杆锁定机构
杠杆式释放机构
滚轮由聚酰胺或钢制成
下载
DFST_EN.PDF