远程 I/O 系统 CPX-AP-L

IP20 中的新型 I/O 模块 CPX-AP-L 可无缝集成到 CPX-AP 系统中,包括阀技术。 用于传感器和执行元件(如接近开关和单个阀门)的端对端联网和经济高效的集成。
  • 防护型式为 IP20 的轻量化分散式 I/O 系统
  • 高度灵活的远程 IO 系统,具有最高性能
  • 可扩展,可轻松将 CPX-AP-I 和 CPX-AP-A 组合成一个互联系统
  • 无缝连接和高级诊断选项可提高机器可用性和生产率
  • 轻松集成到您选择的控制器中:PROFINET、PROFIBUS、EtherCAT、EtherNet/IP、ModbusTCP、Profibus
  • 强大的远程 I/O 系统,以 200 Mbaud 的实时数据速率灵活链接 80 个模块
  • 每个模块之间的电缆长度最长为 50 m,可实现庞大的系统网络布局
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配
  • 请注意: 所需的插头需另行购买