步进驱动器 CMMT-ST

超小型步进驱动控制器 CMMT-ST 高度经济、动态和精确地执行定位和移动,功率高达 300 W,采取点对点或插补的方式。它也可以通过 Festo Automation Suite 和集成的自整定功能在最短时间内进行简单调试。
  • 结构空间经过优化的伺服驱动器,用于控制步进电机、无刷直流电机(BLDC 电机)和 EC 电机
  • 适用于定位任务以及点对点和插补运动解决方案
  • 新推出的多协议派生型 (CMMT-...-MP) 可将多种现场总线(Profinet、EtherCAT、Ethernet/IP、Modbus)集成到一个伺服驱动器硬件中
  • 可通过相应的功能模块,将现场总线直接集成到控制器大厂商所出品设备的伺服驱动器上
  • 集成安全功能 STO (SafeTorqueOff) - Cat 3、Ple / SIL 3 / SILCL 3,为实现安全运行提供有力保障
  • 适用于功率要求极低(24 V DC 时 150 W,48 V DC 时 300 W)、峰值功率为 800W 的高度经济型应用
  • 通过能源回收和能源管理实现可持续运营和效率提升
  • 自动调节功能支持轻松调试旋转运动和直线运动
  • 对于功率需求低的任务非常高效
  • 结构紧凑,占用空间仅为最小的伺服驱动器 CMMT-AS 的一半
  • 特别适合搭配步进电机 EMMB-ST 和 EMMT-ST、BLDC 电机和 EC 电机使用
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配
新品

产品变更