在目录中选择产品时,请注意星标。
对于全球 2200 多种产品:始终备有现货,价格具有吸引力,交货迅速。
即便是一项很小的自动化应用,如简单地将一个工件从 A 点移动到 B 电,都可能经过无穷无尽的尝试,而复杂项目的调试工作花费的时间要更长。
观看视频,了解如何使以上操作变得更快更简单:
使用我们的 CMMT-ST,可驱动持续功率高达 300 W 的电缸。
观看视频,了解更多优点。
无论应用大小,我们始终能够为您提供适用的驱动系统,从 300 瓦到 12 千瓦,总有一款适合您。
花 35 秒了解伺服驱动系列 CMMT 的其他特点和优点。
与最小的 CMMT-AS 相比,性能基本相同,所占空间却不到其二分之一
通过 Festo Automation Suite 进行零差错调试,只需几分钟便可完成
电机接口固件和参数:
编码器接口:
用于提升电缸定位精度