针对特定应用场合的方向控制阀
主页
产品
阀和阀岛
电控和气控方向控制阀
针对特定应用场合的方向控制阀
VOVK
电磁阀 VOVK
小型阀 VOVK 非常狭长,宽度只有 5.9 mm,可用于 MHA1 对于安装空间过大的情况。根据连接方式,最多可以并排连接 20 个阀。两位三通阀 NC VOVK 在真空工作中的压力范围从 -0.9 bar 到 7 bar,性能非常高。
非常窄:壳体宽度 5.9 mm
体积极小,重量极轻
功耗极低
可变连接技术:下方或正面为法兰连接,正面是倒钩接头连接
非常适用于控制少量气流
下载
VOVK_CN.PDF
链接
应用