了解 Festo 全新步进电机 EMMT-ST,这种电机与伺服驱动器 CMMT-ST-MP 相结合,提供具有超高性价比伺服系统。欢迎探索步进电机新维度!
该技术的主要特点是具有弱磁功能的真正伺服运行。从而提升电机性能,实现精确控制和平稳运行。另一个亮点是使用了绝对编码器。可采用单圈和多圈编码器,无需电池。从而免去定期维护和更换电池。通过使用 Festo 的 OCP 单电缆 (One cable plug)连接,简化连接。此技术可实现一根电机和连接电缆共用于供电和编码器。从而简化了布线并节省空间。附加功能“电子标签”。它包含一个电机更正表,可实现精确控制。使用电机更正表,可优化电机调节,以达到所需性能。电机轴的防护等级为 IP40,而电机外壳及其连接设备的防护等级为 IP65。总体而言,二相混合技术提供创新设计,实现性能提升、简化连接方式和精确控制。