TR
添加第二行型号
角行程驱动器,用于过程阀
主页
产品
驱动器
气动驱动器,用于过程阀
角行程驱动器,用于过程阀
DFPD
+3
摆动驱动器 DFPD
DFPD 系列采用齿轮齿条组合,在整个摆动范围内具有恒定的扭矩特性。摆动驱动器 DFPD 非常适合蝶阀、球阀和风门的自动化。
在整个 90° 旋转角度范围的恒定扭矩
120°、135°、180° 摆角的 版本,用于规格 40、120、240、480,双作用
两侧的管路阀门连接,符合 ISO 5211
安装布孔图符合 VDI/VDE 3845
坚固耐用、可靠且易于清洁的铝制壳体
使用寿命长,磨损小
可维修性经过简化,生命周期得以延长,从而实现可持续性
防腐蚀性增加
下载
DFPD_CN.PDF
链接
应用