三维门架 EXCL

该门架可方便地集成到桌面系统中。它非常适合用于自动化分析流程,实现在同一工作区内打开样本瓶、移取液体样本或分配试剂等操作。
  • 占地面积小的多轴门架
  • 带 1 个或 2 个 Z 轴(或作为平面式门架 X/Y 轴,不带 Z 轴)
  • X、Y 工作空间可按 1 mm 的增量配置,最大为 1000 mm x 700 mm
  • 可选 Z 轴行程为:50、100、150 和 200 mm
  • 六轴运动控制器,选配件,可通过 G 代码编程
  • 包括:步进电机、参考开关和电缆(始终包含在内)
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配