丝杠式电缸单元 ELGS-BS
具有高性价比、高承载特性的丝杠式电缸单元,配备带盖导轨和可承重的滑台滚珠环形导轨,适用于简单的移动和定位任务。特别适合低成本、安装紧凑的简单直线运动应用场合,比如推移和提升等。作为简易运动系列的组成部分,ELGS-BS 配置轻松简单,无需使用软件就可直接投入运行。
- 整套解决方案由驱动机构、电机和驱动控制器构成
- 通过性能强劲的滚珠丝杠和带滚珠环形导轨、承载能力强的滑块实现精确的 XY 运动
- 内部导轨不受外部影响
- 简易运动系列产品:无需安装任何外部伺服驱动器或任何控制柜
- 标配为两个集成控制选项:数字量 I/O 和 IO-Link
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配