真空发生器 OVEH
真空发生器 OVEH 是专门针对人机协作 (HRC) 而开发出的产品,结构紧凑,配备集成式传感器和阀控制系统;这款设备采用通用型机器人接口,可与诸多协作机器人和机器人配套使用。 这款产品结构高度低,兼之自重低,可为实现高动态提供有力保障。
- 配备集成式传感器的紧凑型真空发生器与阀的组合
- 得益于符合 ISO 9409-1-50-4-M6 标准的机械机器人接口,适用于各种不同的协作机器人
- 配备集成式压力传感器 SPAE 的真空度监控系统
- 通过数字 I/O (PNP/NPN) 或 IO-Link 进行多样化控制
- 阀控制喷射脉冲,确保安全操作
- 适用于可以选择高真空或大抽气量的应用
- 转接板可用于不同应用条件
- 打造安全的人机协作
- 采用紧凑型设计,减少材料消耗,实现可持续生产