阀控制模块 VAEM
通过保持电流降低功能轻松地控制阀。为了让阀的开关行为更加精确,可以在 VAEM 上对多达 8 个通道进行单独的参数设置。保持电流降低功能可以节能,同时将热输入降到最低。
- 带有集成、可调节保持电流降功能的电子驱动器,可最多控制 8 个电磁阀
- 通过图形用户界面 (GUI)、以太网和 RS232 接口以及外部 24 V 触发输入进行参数设置、诊断和控制
- 图形用户界面 (GUI) 可实现极其简单的操作和清晰的可视化
- 超高速阀控制,时间分辨率仅为 0.2 ms
- 在各个通道之间轻松设置校准系数(每个阀门的打开时间)