通用型阀岛
主页
产品
阀和阀岛
阀岛
通用型阀岛
MPA-FB-AP
阀岛 MPA-S,带电气终端 CPX-AP-A MPA-FB-AP
带 CPX-AP-A 的阀岛 MPA-S 模块化阀岛,具有最大灵活性、快速调试和端到端 AP 通信功能
在 IP65/67 中最多可自由组合15 个远程 I/O 模块
通过以太网现场总线和 AP 系统进行通信
最多可集成128 阀功能/64 阀位置
三种阀规格,流量高达670 升/分钟
安全功能(如 PUS、STO、SEZ、SDE)可快速轻松地实现
可自由定位的电压馈入和独立电压区
使 用 Festo 自动化套件进行简单调试
下载
产品信息
链接
应用