高速阀 MHJ

快速切换阀,流量更高。
  • 直接控制的锥阀
  • 相同的基本阀,可进行直接安装或气路板安装
  • 单个阀,集成插头接口
  • 开关频率达 1000 Hz
  • 卓越的可重复性
  • MHJ9:带单个输出或喷气嘴输出的气路板集成安装阀
  • MHJ9:通过连接电缆 MHJ9-KMH 与集成式控制电子设备的电气连接
  • MHJ10:带单个输出的气路板集成安装阀
  • MHJ10:通过一体成型电缆进行电气连接,控制电子元件内置于阀中