电挡块
主页
产品
驱动器
电缸
电挡块
EFSD
电阻挡缸 EFSD
轻松地缓慢停止:通过将电阻挡缸直接连接到 PLC,您可以将电阻挡缸用于重量在 0.25 到 100 kg 之间的货物运输而无需额外的电机控制器。电源、通信和逻辑处理由设备本身直接执行。
无需压缩空气即可快速简便地设置传输系统
用于阻挡重量在 0.25 kg 到 100 kg 之间的输送货物
可视错误诊断的状态和错误消息
通过高阶控制器的数字量 I/O 控制,例如终端 CPX,使调试更容易
安装接口,便于安装在传输系统上
可调缓冲功率
下载
EFSD_CN.PDF