自动化系统 CPX-E

当用作自动化系统时,CPX-E 充当定制抓取系统的中央控制器。CPX-E 用作 EtherCAT 主控制器和运动控制器,防护等级 IP20,或紧凑且经济高效的远程 I/O 系统。
  • 现代化控制系统,性能卓越
  • 现场总线主站接口,EtherCAT® 主站,现场总线从站接口,PROFINET,EtherNet / IP,PROFIBUS,EtherCAT® 数字量输入模块 (16DI),数字量输出模块 (8DO/0.5A)
  • 模拟量输入模块(电流、电压),模拟量输出模块(电流、电压)
  • 利用 CoDeSys V3 进行现代化编程,符合 IEC 61131-3
  • 集成 SoftMotion 功能 (SoftMotion)
  • 紧凑型 I/O 组件
  • 控制系统易于安装
  • 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配