直线驱动轴
主页
产品
驱动器
电缸
直线驱动轴
EGC-HD-BS
24 videos
丝杠式电缸 EGC-HD-BS
相较于标准丝杆式电缸 EGC-BS,具有 2 个导轨的重载型 EGC-HD 具有更高的承载能力,并且具有更高的速度和精度。
配备重载导轨
轴用于实现高重复精度
配备集成式滚珠丝杠
对于最高负载和扭矩,使用寿命长,进给力和速度高
精确且可承受负荷的双轨导轨
最大横向负载高达 900 Nm
适合用作直线型门架和悬臂轴的基轴
可选配采用丝杠支撑件,可获得最大行程速度
与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配
下载
产品信息
链接
应用