• 产品
  • 下载
  • 图表

得益于其内部丝杠和循环滚珠轴承导轨由永久的不锈钢防尘带保护,以及其轻量化的结构,丝杠式电缸 ELGC-BS 独树一帜。无论是水平或垂直安装,ELGC-BS 均可保证高精度和平稳运行。

丝杠式电缸 ELGC-BS 有专门匹配电缸/电缸装配的安装元件,无需额外的连接板,即可与齿形带式电缸 ELGC-TB小型滑台式电缸 EGSC 组装在一起。

1.防尘带

永久性不锈钢防尘带可保护导轨和丝杠式电缸或齿形带式电缸

2.电机安装

ELGC-BS 电机安装件

自由选择电机位置、连接方向以及各种轴向和平行安装组件,也可在以后更改

3.“无需转接”安装系统

使用小一号的装配轴连接基本轴,无需额外的转接件

4.一体式联轴器

高度紧凑的联轴器集成到丝杠式电缸中。维修时易于更换,与轴向和平行安装组件兼容

5.紧凑型双轴承

ELGC-BS 紧凑型双轴承

高性能双滚珠轴承集成在轴上,不仅能够节省安装空间,还可吸收驱动力和扭矩

6.导轨

ELGC-BS 导轨

集成式循环滚珠轴承导轨,使用寿命长,高刚性精密导轨,可吸收大量导向力

7.位置感测

使用接近开关 SMT-8M 进行经济高效的位置感测