有杆电缸 EPCC
EPCC 结构紧凑,滚珠丝杆传动精准且静音,并且定位时间短,是装配系统、测试和检测系统、桌面应用、小型零件抓取或电子行业的理想之选,能够满足它们对最佳空间利用的要求。
- 低成本:最优性价比
- 灵活:电机的各种安装选项
- 动态:内部摩擦更低
- 带滑动轴承导轨的抗扭转活塞杆,行程高达 500 mm
- 重量优化设计 — 非常适合抓取系统
- 独一无二:“大配小”的装配系统与齿形 带式/丝杠式电缸 ELGC 搭配使用,可最大限度地利用空间
- 推荐多种派生型用于锂离子电池制造的生产系统
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配