有杆电缸 EPRF
不锈钢有杆电缸 EPRF-BS 采用易清洗设计,是满足严苛环境条件的优选解决方案。 符合卫生要求、坚固耐用且结构紧凑。非常适合食品、制药和包装行业。
- Hygienic 系列,适用于最苛刻的环境条件
- 六种安装选项,在机械安装方面实现最高灵活性
- 1 不锈钢外壳。4404 /316L,IP69K防护等级
- 适用于食品接触
- 易于清洁的设计,便于维护
- 最高耐腐蚀性,使用寿命长
- NSF-H1 经认证 适用于卫生要求严格的应用场合的油脂
- 五种尺寸,行程长度达1000毫米,推力最大达12 、5千牛。
- 适用于平行和轴向电机安装方向的电机安装套件
- 两个串联的IP69K 活塞杆密封件
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配