有杆电缸 ESBF
电缸 ESBF 性能强大,具有高达 17 kN 的动态进给力,可用于需要重载、可靠定位以及精密和动态响应的情况。
- 可选装滚珠丝杠(规格 32 … 100)或滑动丝杆 (规格 32 … 50)
- 滚珠丝杠:借助三个丝杆螺距,可选择最佳的力速比
- 可选:高耐腐蚀性、防护等级 Ip65、食品级(参见 www.festo.com/certificates/ESBF)、活塞杆加长件
- 轴向或平行的电机连接
- 备有 68 种类型的库存,交货时间短,模块化产品,可定制派生型
- 推荐多种派生型用于锂离子电池制造的生产系统
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配
- 可维修性经过简化,生命周期得以延长,从而实现可持续性