有杆电缸 ESBF

电缸 ESBF 性能强大,具有高达 17 kN 的动态进给力,可用于需要重载、可靠定位以及精密和动态响应的情况。
  • 可选装滚珠丝杠(规格 32 … 100)或滑动丝杆(规格 32 … 50)
  • 滚珠丝杠:借助三个丝杆螺距,可选择最佳的力速比
  • 可选:高耐腐蚀性、防护等级 Ip65、食品级(参见 www.festo.com/certificates/ESBF)、活塞杆加长件
  • 轴向或平行的电机连接
  • 备有 68 种类型的库存,交货时间短,模块化产品,可定制派生型
  • 推荐多种派生型用于锂离子电池制造的生产系统
  • 重点产品
  • 产品
  • 支持/下载

1.电缸选项

ESBF 的选项

  • 导向单元带循环滚珠轴承导轨,承载能力强,防止电缸在高扭矩下发生旋转
  • 带内螺纹活塞杆
  • 活塞杆加长件

2.位置感测

ESBF 上的位置感测

可选位置感测组件,带接近开关 SME/SMT-8,可选铝制或塑料传感器支架,易清洗

3.电机安装

ESBF 的电机安装

自由选择电机位置:轴向或平行安装组件,也可在以后更改

4.可选保护措施

ESBF 上的防护活塞杆

  • 用于恶劣或污染环境的通风孔连接 (IP65)
  • 保护活塞杆、密封件和轴承与防漏波纹管适用于高度污染环境