过滤减压阀 PCRP

无论腐蚀性环境还是极端温度, 坚固耐用的不锈钢过滤减压阀 PCRP 都能在及其严苛的工作环境中有力保障,助您实现卓越性能和出色的过程安全性。
  • 采用坚固的外壳,满足过程自动化行业的特殊需求
  • 适合在户外使用,适用于低至 -60°C的环境
  • 耐紫外线辐射和耐腐蚀性环境
  • 用于可变安装的两个压力表接头
  • 带有手动冷凝水排放装置,旋转
  • 规格 44、64
  • 通过减少压力等级实现可持续运行
新品

产品变更