单个元件
主页
产品
压缩空气处理
过滤减压阀
单个元件
PCRP
过滤减压阀 PCRP
无论腐蚀性环境还是极端温度, 坚固耐用的不锈钢过滤减压阀 PCRP 都能在及其严苛的工作环境中有力保障,助您实现卓越性能和出色的过程安全性。
采用坚固的外壳,满足过程自动化行业的特殊需求
适合在户外使用,适用于低至 -60°C的环境
耐紫外线辐射和耐腐蚀性环境
用于可变安装的两个压力表接头
带有手动冷凝水排放装置,旋转
规格 44、64
通过减少压力 等级实现可持续运行
下载
PCRP_CN.PDF
链接
应用