电驱动处理模块
主页
产品
驱动器
电缸
电驱动处理模块
EHMB
旋转升降模块 EHMB
抓取单元 EHMB 结合旋转和线性运动,动态性能非常强,且结构极为紧凑。两种运动均可独立定位。例如 1 kg 负载可以在 0.25 秒内旋转 180°,最大有效载荷为 8 kg。
整体:已组合并可配置的摆动升降运动
动态、灵活、经济:通过用于直线运动的模块化驱动方案
大口径空心轴,因而简便、舒适和安全:敷设能源供应电缆
与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配
下载
EHMB_CN.PDF
链接
应用