摆动气缸,带齿轮齿条
主页
产品
驱动器
气缸
摆动/直线气缸
摆动气缸,带齿轮齿条
DRRS
摆动气缸 DRRS
非常适合用于抓取应用:扁平结构、轻巧、承载能力强。
双活塞驱动器,通过齿轮齿条原理实现动力传输
性价比优越的最佳匹配角行程驱动器,广泛适用于各种场合
适用 0.6 MPa 压力下,要求最大扭矩达到 33 Nm 的情况
建议用于制造锂电池的生产系统 (FA)
下载
DRRS_CN.PDF
链接
应用