软启动阀 MS-EDE-B
All compressed air preparation functions: pressure regulators, on/off valves, filter regulators and soft-start valves with safety function; filter, pressure and flow sensors, filters, dryers, water separators, sensors, lubricators and distributors. The right solution for every application. In sizes 4, 6, 9, and 12.
- 非常紧凑且极其轻便的产品系列,可直接在机器中靠近过程的地方使用
- 电控两位三通阀,用于缓慢给气动系统进气和排气
- 开关压力可以通过电磁阀精确控制
- 开关时间延迟可调
- 可直接插入气管的内置接口
- 按压式和锁定式手控装置
- 供电电压 24 V DC
- 带电磁线圈,不带插座
- 推荐多种派生型用于锂离子电池制造的生产系统
新品