直线驱动轴
主页
产品
驱动器
电缸
直线驱动轴
EGC-HD-TB
24 Videos
齿形带式电缸 EGC-HD-TB
相较于标准齿形带式电缸 EGC-TB,具有 2 个导轨的重载型 EGC-HD-TB 具有更高的承载能力,但高动态响应和速度仍相同。此外,它在大载荷和长行程时也表现出色。
配备重载导轨
轴用于高速和大加速度
用于最高负载和扭矩
精确且可承受负荷的双轨导轨
可在 4 侧安装电机
最大横向负载高达 900 Nm
与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配
下载
EGC-HD-TB_CN.PDF
链接
应用