齿形带式电缸 ELGA-TB-KF
作为坚固且非常快速的齿形带式电缸,ELGA-TB 将毫不费力地处理您的任务。其内部导轨(循环滚珠轴承、滚轮杠杆和滑动导轨)和坚固的防尘带使其成为可应对条件最严苛应用的理想选择。
- 循环滚珠轴承导轨,适用于高负载和扭矩
- 高进给力
- 精确且可承受负荷的导轨
- 加速度高达 50 m/s² 时,速度高达 5 m/s
- 可选:食品级(如需更多信息,参见 www.festo.com/certificates/ELGA_KF)
- 4 个侧面可供选择,灵活地连接电机
- 导轨和齿形带均由覆盖带保护
- 备有 22 种类型的库存,交 付时间短,并且有模块化产品,可定制派生型
- 长行程高达 8.5m
- 与我们的机电执行器、电机、驱动控制器和控制系统等综合产品组合完美匹配