阀岛 VTOP

VTOP 让您的控制应用井然有序: 通过模块化方式,为定位器扩展增压缸、安全阀或压缩空气处理装置 - 无需布设任何外部管路。 结构简洁、易于维护,可灵活加装。
  • 创新、模块化、紧凑的完整控制应用解决方案
  • 自动防故障装置、增压器和过滤减压阀等模块可以根据需要相互组合,易于安装,并且可以轻松扩展和改装
  • 获得专利的集成气路为所有模块以及驱动器和定位器供气,无易泄漏的外部管道
  • 用于直接安装定位器的标准化安装接口,符合 VDI/VDE 3847-2
  • 针对定位器 CMSH 进行优化,用于控制单作用和双作用角行程驱动器和直行程驱动器
  • 适用于带有符合 VDI/VDE 3847-2 的机械接口的角行程驱动器 DFPD-C 和基于 ISO 15552 的直行程驱动器 DFPI-NB3
  • 通过减少密封点的泄漏实现可持续运行